Publicar produtos
Imperial Hanger Rod Canopy 8"
Imperial Hanger Rod Canopy 8"
Imperial Hanger Rod Canopy 8"
Imperial Hanger Rod Canopy 8"
Imperial Hanger Rod Canopy 8"
Imperial Hanger Rod Canopy 8"
Imperial Hanger Rod Canopy 8"
Imperial Hanger Rod Canopy 8"
Imperial Hanger Rod Canopy 8"
Imperial Hanger Rod Canopy 8"

    Imperial Hanger Rod Canopy 8"

    Traduzido por Google,

    Os toldos Imperial Hanger Rod são projetados para cobrir elegantemente as entradas de edifícios. Este toldo sofisticado oferece proteção contra os elementos ao mesmo tempo em que aumenta o apelo do meio-fio. Feito com maestria e durável, o Imperial é uma adição elegante e funcional a qualquer entrada, garantindo uma experiência acolhedora para visitantes e ocupantes.

    Tamanhos: Variando de 2' 6"-10' de projeção e 4-100'+ de comprimento. Comprimentos acima de 1000'+ com emendas.

    Estrutura: Componentes de alumínio pré-fabricados e revestidos em pó.

    Calhas/Fachadas: Alumínio extrudado, 6", 8" ou 12" de fáscia com calha de 4".

    Sistema de telhado padrão:

    • Painel plano de alumínio laminado de 8" com calhas de alumínio extrudado.

    Sistema de telhado opcional:

    • Painel plano de alumínio extrudado de 6", com calhas de alumínio extrudado.
    • Painel de alumínio "W" de 24" com calhas de alumínio extrudado.
    • Painel em "V" de alumínio laminado de 10".
    • Treliça de alumínio extrudado quadrada de 1,5".

    Suportes: Cintas suspensas tipo "Hanger Rod".

    Acessórios adicionais: Moldura de coroa, Kit de calha

    Especificação
    • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

      Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

      From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

      Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaimperialhangerrodcanopy8
    • Familia de productoAmericana Outdoors Inc
    • Grupo de produtosCanopies
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2024-09-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelter structures
    • Número OmniClass23-19 29 13
    • Título OmniclassCovers and Shelters

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States