Publicar produtos
Stainless Steel Double Check Detector Assemblies with Tri-Link Check Valves - C300, C300N

Stainless Steel Double Check Detector Assemblies with Tri-Link Check Valves - C300, C300N

4.5 de 5 estrelas4.5(12 avaliações)
Traduzido por Google,

Os conjuntos de válvulas de retenção duplas das séries C300 e C300N impedem o refluxo de poluentes indesejáveis, mas não tóxicos, para o abastecimento de água potável. Seu corpo compacto é composto por duas válvulas de retenção tri-link de operação independente, duas válvulas de corte e quatro torneiras de teste. Este conjunto possui corpo e luva de aço inoxidável e é 70% mais leve do que os modelos tradicionais.

Esta série foi projetada para aplicações que não representem riscos à saúde e pode ser instalada sob pressão contínua para proteção contra contrapressão e retrosifonagem. Esta série é utilizada principalmente em linhas de sprinklers contra incêndio quando é necessário monitorar o uso não autorizado de água. A pressão máxima de trabalho é de 175 psi (12,06 bar).

O modelo TS-OSY é equipado com um interruptor de supervisão durável e robusto instalado de fábrica (Certificado UL, Sinalização de Segurança, Controle nº 3L38) para detecção de violação. O alerta soa quando há tentativas de remover o interruptor da válvula de gaveta ou de fechar a válvula. É necessária a fiação do interruptor de supervisão a um painel de controle de alarme de incêndio.

Especificação
  • Features

    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure for nontoxic applications
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
    • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac300
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Prevention
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States