Publicar produtos
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - C500, C500N, C500Z

Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - C500, C500N, C500Z

Traduzido por Google,
Os conjuntos de detectores de pressão reduzida série C500, C500N, C500Z impedem que o fluxo reverso de substâncias do sistema de proteção contra incêndio seja bombeado ou desviado para o abastecimento de água potável. O C500 incorpora um medidor para detectar vazamentos no solo e torneiras ilegais não autorizadas, reduzindo consideravelmente os gastos anuais com água. Consiste em um corpo compacto em aço inoxidável com peças internas em aço inoxidável, duas válvulas de retenção, uma válvula de alívio diferencial de pressão, válvulas de fechamento, retenção de mola de torção e válvula de alívio e torneiras de teste de bronze niqueladas. As séries C500, C500N, C500Z são 70% mais leves que os designs tradicionais e são ideais para conexões cruzadas de risco à saúde, como em sistemas de sprinklers contra incêndio. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac500
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Prevention
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas