Publicar produtos
Lightweight Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20/20G
Lightweight Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20/20G

    Lightweight Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20/20G

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de válvulas de retenção dupla Ames Deringer™ 20 e 20G são projetados para evitar que poluentes não perigosos para a saúde entrem no sistema de abastecimento de água potável causados por condições de contrapressão e/ou retrosifonagem. O Deringer 20 possui válvulas de fechamento borboleta Eccentric-seal™ integrais para um comprimento de assentamento curto e o Dual-action™ verifica o alto desempenho em taxas de fluxo baixo e alto. O Deringer 20G também possui verificações de ação dupla, mas com válvulas de fechamento OS&Y.

    Qualquer um pode ser instalado sob serviço de pressão contínua para proteger contra contrapressão e contra sifonagem. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12 bar).


    Especificação
    • Features

      • Integral shutoffs for shorter lay length and lightweight construction (Deringer 20 only)
      • Tamper-resistant test cocks
      • Dual-action check module for low- and high-flow performance
      • Prewired supervisory switches (Deringer 20 only)
      • Bow-seal™ full access cover for lower weight and easy access to valve internals
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaderinger-20-20g-backflow-preventer
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosBackflow Prevention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniclassCheck Valves
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States