Publicar produtos
Bronze Bodied Double Check Detector Assemblies - 3000BM1/3000BM1-FP

Bronze Bodied Double Check Detector Assemblies - 3000BM1/3000BM1-FP

Traduzido por Google,
O Conjunto do Detector de Verificação Dupla Série 3000BM1 (DCDA) foi projetado especificamente para proteger contra possíveis condições de contrapressão e contra-sifonagem para aplicações não perigosas para a saúde (ou seja, poluente) de acordo com o Código Governante Local de Utilidade de Água. Este conjunto de dispositivo é usado principalmente em sistemas comerciais de sprinklers contra incêndio, onde o Código de Governança Local exige proteção contra água de qualidade não potável sendo bombeada ou desviada de volta para o sistema de água potável. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3000bm1
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Prevention
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States