Os conjuntos de válvulas de retenção dupla Ames Deringer™ 20X e 20GX são projetados para evitar que poluentes não perigosos para a saúde entrem no sistema de abastecimento de água potável causados por condições de contrapressão e/ou retrosifonagem. O Deringer 20X possui válvulas de corte borboleta Eccentric-seal™ integrais para um comprimento de assentamento curto, corpo XL e verificações para menor perda de carga e verificações Dual-action™ para alto desempenho em taxas de fluxo baixo e alto. O Deringer 20GX tem todos os mesmos excelentes recursos, mas com válvulas de fechamento OS&Y.
Qualquer um pode ser instalado sob serviço de pressão contínua para proteger contra contrapressão e contra sifonagem. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12 bar).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |