Publicar produtos
Low Head Loss Stainless Steel Double Check Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 30X/30GX
Low Head Loss Stainless Steel Double Check Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 30X/30GX

    Low Head Loss Stainless Steel Double Check Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 30X/30GX

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de válvulas de retenção dupla Ames Deringer™ 30X e 30GX são projetados para evitar que poluentes não perigosos para a saúde entrem no sistema de abastecimento de água potável causados por condições de contrapressão e/ou retrosifonagem. O Deringer 30X possui válvulas de fechamento borboleta Eccentric-seal™ integrais para um comprimento de assentamento curto, corpo XL e verificações para menor perda de carga e verificações Dual-action™ para alto desempenho em taxas de fluxo baixo e alto. O Deringer 30GX tem todos os mesmos excelentes recursos, mas com válvulas de fechamento OS&Y. O bypass Tipo II é usado para monitorar o uso não autorizado de água e é necessário principalmente em sistemas de sprinklers contra incêndio.

    Qualquer um pode ser instalado sob serviço de pressão contínua para proteger contra contrapressão e contra sifonagem. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12 bar).


    Especificação
    • Features

      • Integral shutoffs for shorter lay length and lightweight construction (Deringer 30X only)
      • XL body and checks for low head loss
      • Type II bypass for lower weight and simplified testing
      • Tamper-resistant test cocks
      • Dual-action check module for low- and high-flow performance
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaderinger-30x-30gx-backflow-preventer
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosBackflow Prevention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniclassCheck Valves
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States