Os conjuntos de detectores de pressão reduzida Ames Deringer™ 50 e 50G Tipo II são projetados para evitar que contaminantes perigosos e poluentes não perigosos para a saúde entrem no sistema de abastecimento de água potável causados por condições de contrapressão e/ou contra sifonagem. O Deringer 50 possui válvulas de fechamento borboleta Eccentric-seal™ integrais para um comprimento de assentamento curto, e verificações True-Seal™ e Dual-action™ para alto desempenho em taxas de fluxo baixo e alto. O Deringer 50G também possui verificações de ação dupla, mas com válvulas de fechamento OS&Y. O bypass Tipo II é usado para monitorar o uso não autorizado de água e é necessário principalmente em sistemas de sprinklers contra incêndio.
Qualquer um pode ser instalado sob serviço de pressão contínua para proteger contra contrapressão e contra sifonagem. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12 bar).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |