Publicar produtos
Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Traduzido por Google,
Os conjuntos de zona de pressão reduzida da série LF4000B são projetados para proteger o abastecimento de água potável de acordo com os códigos nacionais de encanamento e os requisitos das autoridades de água. Esta série pode ser usada em uma variedade de instalações, incluindo a prevenção de conexões cruzadas de risco à saúde em sistemas de tubulação ou para contenção na entrada da linha de serviço. O LF4000B possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,1 bar).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalf4000b
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Prevention
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlastics isolating valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings