Os conjuntos de detectores de dupla verificação Colt Série LFC300 e LFC300N impedem o refluxo de poluentes indesejáveis, mas não tóxicos, para o sistema de abastecimento de água potável. Seu corpo compacto é composto por duas válvulas de retenção tri-link de operação independente, duas válvulas de corte e quatro torneiras de teste. Este conjunto possui corpo e luva de aço inoxidável e é 70% mais leve do que os modelos tradicionais.
Esta série foi projetada para aplicações que não representem riscos à saúde e pode ser instalada sob pressão contínua para proteção contra contrapressão e retrosifonagem. Esta série é utilizada principalmente em linhas de sprinklers contra incêndio quando é necessário monitorar o uso não autorizado de água. A pressão máxima de trabalho é de 175 psi (12,06 bar).
O modelo TS-OSY é equipado com um interruptor de supervisão durável e robusto instalado de fábrica (Certificado UL, Sinalização de Segurança, Controle nº 3L38) para detecção de violação. O alerta soa quando há tentativas de remover o interruptor da válvula de gaveta ou de fechar a válvula. É necessária a fiação do interruptor de supervisão a um painel de controle de alarme de incêndio.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |