Publicar produtos
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z

Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z

Traduzido por Google,
Série LFC500, LFC500N, LFC500Z Os conjuntos de detectores de pressão reduzida evitam que o fluxo reverso de substâncias do sistema de proteção contra incêndio seja bombeado ou desviado para o abastecimento de água potável. O LFC500 incorpora um medidor para detectar vazamentos no solo e torneiras ilegais não autorizadas, reduzindo consideravelmente os gastos anuais com água. Consiste em um corpo compacto em aço inoxidável com peças internas em aço inoxidável, duas válvulas de retenção, uma válvula de alívio diferencial de pressão, válvulas de fechamento, retenção de mola de torção e válvula de alívio e torneiras de teste de bronze niqueladas. As séries LFC500, LFC500N, LFC500Z são 70% mais leves que os designs tradicionais e são ideais para conexões cruzadas de risco à saúde, como em sistemas de sprinklers contra incêndio. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalfc500
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Prevention
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlastics isolating valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings