Série M400, M400N, M400Z Conjuntos de Zona de Pressão Reduzida impedem que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à retrosifonagem e/ou contrapressão. Consiste em corpo de aço inoxidável, manga e válvulas de retenção de mola de torção. As séries M400, M400N, M400Z apresentam a menor perda de pressão certificada, um design compacto que é 70% mais leve do que os designs tradicionais e é ideal para aplicações de tubulação de risco à saúde para proteção contra contra-sifonagem ou contrapressão. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |