Publicar produtos
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
    Amico
    Arquivado

    AMICO Amiguard Perimeter Fence System

    Amiguard is a complete “unitized” perimeter security system which incorporates many innovative, components, secured together creating a unified curtain wall perimeter barrier. Amiguard’s unique approach incorporates “innovative solutions” to solve common concerns including – security, aesthetics, seamless design, ease of installation, the incorporation of impact and fiber optic cables, anti-cut anti-climb mesh options, wind load testing. The Amiguard system allows you to incorporate many types of infill panels making it the most versatile high security option on the market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaamico-Amiguard-Perimeter-Fence-System
    • Familia de productoSecurity Fencing
    • Grupo de produtosAmiguard System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Nome UNSPSCFencing
    • Código UNSPSC301520
    • Uniclass 2015 CódigoEn_20_85_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoSecurity fences
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19
    • Título OmniclassFences