Publicar produtos
Recintha® PG
Recintha® PG
Recintha® PG

    Recintha® PG

    4.5 de 5 estrelas4.5(29 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sistema de vedação modular, sem arestas vivas, ideal para utilização em parques infantis, parques públicos e áreas de lazer em geral. O sistema de fixação de juntas patenteado garante versatilidade e facilidade de instalação. O corrimão superior especial esconde todas as partes salientes, tornando-o uma vedação segura. Dimensões - Malha 50x200 mm - Arame Ø 5 mm - Corrimão tubular de 40 mm de diâmetro Material - S235JR UNI EN 10025 aço, galvanizado a quente conforme UNI EN 10244-2 Revestimento - Revestimento em pó de poliéster Cor - RAL 6005 verde, outras cores RAL disponíveis a pedido Sistema de fixação - Junta universal MP para poste quadrado (Patente Internacional) - Clip tipo caranguejo para poste redondo Portões - Portões de folha simples, dupla ou deslizante.
    Especificação
    • Modular panels made of 5 mm welded wires. Mesh size 50x200 mm, with no sharp edges, topped by a 38 mm diameter tubular handrail with polyamide CF curved clips to join corner sections. Installation with universal MP or crab-type clips for respectively square or round tube posts. For panel width and height, see relevant tables. Post center-to-center distance: 2530/2565 mm with square post, 2015/2045 mm with round post.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRecintha-PG
    • Familia de productoFencing
    • Grupo de produtosWire panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Nome UNSPSCMetal fencing
    • Código UNSPSC30152001
    • Uniclass 2015 CódigoTE_20_80_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoFencing panels