Publicar produtos
AURI-RX1 Auri Receiver

AURI-RX1 Auri Receiver

Traduzido por Google,

Código da peça: AURI-RX1

O receptor Auri RX1 é uma solução compacta e fácil de usar para quem não possui dispositivos compatíveis com Auracast™, atendendo aos padrões globais de acessibilidade. Ele oferece áudio de alta qualidade e baixa latência, além de controles intuitivos de volume e energia na lateral. O RX1 inclui duas saídas de 3,5 mm para conectar fones de ouvido, headphones ou colares de indução para aparelhos auditivos com bobina telefônica, permitindo que dois usuários compartilhem um único receptor. Uma tela OLED no painel frontal exibe o nome do canal, o status da bateria e os indicadores de carregamento, com botões de fácil acesso para seleção de canal. Alimentado pela bateria de polímero de lítio LA-367, oferece carregamento rápido e maior tempo de uso via USB ou pelos contatos da base de carregamento.

O receptor de áudio Auri é um receptor de audição assistida de última geração, que permite que estabelecimentos ofereçam assistência auditiva aos seus clientes, atendendo simultaneamente aos requisitos de acessibilidade e para pessoas com deficiência. O áudio em tempo real é transmitido de um transmissor Auri via Bluetooth Low Energy (BLE) diretamente para os receptores AURI-RX1. Os estabelecimentos podem simplesmente emprestar os receptores aos clientes que desejam ouvir o áudio com clareza e volume. Com o receptor de áudio Auri, os clientes desfrutam de áudio de alta qualidade e baixa latência no seu estabelecimento.

O receptor Auri oferece áudio de alta performance em um dispositivo compacto, com captação de som excepcional e ruído reduzido. O receptor Auri também proporciona a igrejas, teatros, auditórios e outros locais uma solução fácil de usar e gerenciar para adicionar ou expandir suas opções de audição assistida.

A tecnologia de bateria recarregável integrada torna o RX1 uma opção econômica e ecológica, reduzindo os custos de operação e propriedade, além de oferecer maior tempo de uso. Cada unidade possui uma porta de estação de acoplamento integrada que, além de permitir o carregamento rápido e prático da bateria, também possibilita atualizações de firmware, configuração e programação rápidas e simples usando o software gratuito Auri Manager.

O colar de indução integrado e o cordão com driver tornam o RX1 fácil de usar e conveniente para usuários de aparelhos auditivos com bobina telefônica. Além disso, o visor OLED integrado a cada receptor fornece informações rápidas, incluindo status do canal, nível da bateria e muito mais.

De salas de aula a conferências, de empresas a salões de banquetes e muito mais, o AURI-RX1 é uma excelente escolha para um receptor de áudio pessoal confortável, nítido e confiável.

Características:

  • Compatível com cordões de segurança integrados para o pescoço, para pessoas que usam aparelhos auditivos equipados com bobina telefônica (T-coil).
  • Busca todas as transmissões Auri ou sintoniza um ou mais canais predeterminados.
  • Suporta transmissões abertas e criptografadas.
  • Bateria com duração para o dia todo
Especificação
  • Audio
    Audio Output Connection: 2x 3.5mm TRRS connections for wired headphones or inductive neck loops, supports TRS or TRRS headphones
    Nominal Output Level: 0 dBu, 16mW maximum
    Impedance: 32Ω

    Audio Processing
    Frequency Response +/- 3 dB (system)
    16 kHz sample rate: 50 Hz – 7.5 kHz
    24 kHz sample rate: 50 Hz – 11.0 kHz
    48 kHz sample rate: 50 Hz – 19.5 kHz
    THD+N (system)
    < 0.5% Total Harmonic Distortion (at nominal level)
    Signal to Noise Ratio (system)
    > 60 dB (at nominal level)
    Latency (system)
    Auri RX1 – 29 ms to 45 ms dependent on sample rate and mono/stereo. Other transmitters will vary.

    Radio:
    Bluetooth Version
    5.3
    Operating Frequency
    2400 to 2482 MHz
    Operating Mode
    Auracast™ Compliant, Broadcast Receive Only
    Supported Codec
    LC3
    Encryption
    AES128-CCM encryption, with 4-16 character password
    Supported Formats
    Mono or Stereo

    Controls:
    Buttons
    Power, Volume Up/Down, Two Front Multifunction Soft Buttons
    User Control
    Power on/off, display on/off, channel selection, volume up/down
    Setup/Programming
    Via Auri™ Manager Software/Docking Station

    Indicators:
    Display
    31 x 16 mm (1.22 x .63 in), 64 x 128 pixel OLED display
    Display Contents
    Channel playing, available channels, battery level with time remaining, signal strength, volume status, charging status
    Light Sensor
    Visible light, automatically adjusts display brightness
    Status LED
    RGB multi-function LED, see handbook for all states

    Power and Charging:
    Power Supply
    USB-C PD Compliant or Docking Station – 5V, 500mA
    Dock Connection
    4 contacts w/ magnetic latch for charging and programming via docking station
    Battery Type
    Lithium Polymer, rechargeable, field replaceable
    Battery Life
    > 20 hours

    Physical:
    Dimensions (H x W x D) with Belt Clip
    90 x 54 x 23 mm (3.54 x 2.13 x 0.91 in.)
    Unit Weight
    0.07 kg (0.15 lbs.)

    Environmental:
    Temperature – Storage
    -40 °C (-40 °F) to 70 °C (+158 °F)
    Temperature – Operation
    -10 °C (+14 °F) to 50 °C (+122 °F)

    Humidity:
    0% to 95% relative humidity, non-condensing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaauri-rx1-receiver
  • Familia de productoAuri
  • Grupo de produtosAuri RX1 Receiver
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Código ETIMEG016740
  • Nome ETIMCommunications equipment
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHearing and assisted listening products
  • Código CSI MasterFormat 201427 51 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Assistive Listening Systems
  • Número OmniClass23-37 15 29
  • Título OmniclassAudio Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte