Publicar produtos
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door

    Heritage Patio Door

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com a porta de correr Heritage, a AMSCO Windows uniu estilo e design a uma janela de vinil funcional. Com bordas chanfradas profundas, molduras robustas e uma variedade de estilos, ela oferece os detalhes arquitetônicos e esteticamente agradáveis ​​que você deseja, tudo em vinil de baixa manutenção. Disponível em seis cores coextrudadas: Branco, Taupe, Bronze e Preto. Opções de pintura disponíveis para combinar com seu estilo.

    A porta de correr Heritage está disponível em diversos estilos de moldura:

    • Aleta de fixação: estrutura de 3 ¼ polegadas com recuo integral da aleta de fixação de 1-3/8 polegadas.
    • Aleta de encaixe para adaptação: Aleta de encaixe integrada de parede dupla de 1-1/2 polegadas localizada na parte externa da moldura.
    • Opção de caixilho contínuo: A opção de caixilho contínuo, ou perfil em T, permite unir mais de uma janela em um único caixilho, aumentando assim a integridade estrutural.

    Disponível em:

    • Portas de 2 painéis (OX ou XO).
    • Portas de 3 painéis (OXO, XXO ou OXX).
    • Portas de 4 painéis (OXXO)
    • Configurações com até 16 pés de largura e 8 pés de altura.
    • Disponível em configurações de 2 painéis com 10 pés de largura.
    • Aleta padrão ou aleta embutida opcional para adaptação.
    • Opção de canaleta em J e encaixe para estuque disponível.
    • Fechadura de 2 pontos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaartisan-contemporary-patio-door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosArtisan Series Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-07
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States