Publicar produtos
Essential Sliding Patio Door
Marvin

Essential Sliding Patio Door

4.2 de 5 estrelas4.2(29 avaliações)
Traduzido por Google,

A Essential Sliding Patio Door oferece linhas limpas e mais vidro para priorizar as vistas, para uma porta deslizante simplificada com um toque contemporâneo. Projetado com fibra de vidro durável para o interior e exterior, esta porta resiste aos problemas de flacidez e desalinhamento comuns com portas de pátio de vinil para operação sem esforço nos próximos anos. Escolha dois ou três painéis para otimizar a operação e criar a conexão ideal entre o interior e o exterior.

Características: Disponível em tamanhos de até 9 pés de largura e 8 pés de altura; Material durável e de baixa manutenção para o interior e exterior; Peitoril de fibra de vidro que resiste ao tráfego de pedestres e às intempéries; Porta de tela suspensa que opera suavemente sem emperrar.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarvin-spdau
  • Familia de productoEssential
  • Grupo de produtosDoors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia Europa Ásia
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
Produtos parecidos