Publicar produtos
Studio Series - Contemporary Patio Door
Studio Series - Contemporary Patio Door
Studio Series - Contemporary Patio Door

    Studio Series - Contemporary Patio Door

    4.4 de 5 estrelas4.4(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A linha Studio Series combina eficiência energética, design robusto, ótima aparência e recursos em um produto sólido e com desempenho comprovado no mercado. Com linhas limpas, moldura de 7,6 cm (3 polegadas) e vidro Co ̄ zE de baixo consumo energético como padrão, esta janela é ideal para garantir que seus clientes tenham as janelas mais eficientes e duráveis ​​possíveis.

    Entre as diversas opções disponíveis, a série Studio oferece cinco das cores mais populares para janelas de vinil: Branco, Amêndoa, Taupe (extrusão de cor sólida tanto no interior quanto no exterior), Bronze e Preto (exterior em perfil metálico com interior branco) e Preto sobre Preto (exterior e interior em perfil metálico). Há também opções adicionais de pintura.

    Disponível em:

    • Portas de 2 painéis (OX ou XO).
    • Portas de 3 painéis (OXO, XXO ou OXX).
    • Portas de 4 painéis (OXXO)
    • Configurações com até 16 pés de largura e 8 pés de altura.
    • Disponível em configurações de 2 painéis com 10 pés de largura.
    • Aleta padrão ou aleta embutida opcional para adaptação.
    • Opção de canaleta em J e encaixe para estuque disponível.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastudio-contemporary-patio-door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosStudio Series Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-07
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors