Este é um ventilador de 12 volts DC que pode funcionar com um painel solar de 20 watts a 80 watts. Este é um ventilador muito bom em todos os aspectos: fluxo de ar, intensidade do som, vibração e eficiência. Bastante adequado para aplicação solar. Funciona MUITO bem com painel de 100W, (~)12V, mas também funciona com painéis muito menores. Quando conectado - para preto e + para azul, o fluxo de ar é em direção aos fios, a tela, em direção a você, conforme a foto. O motor de boa qualidade projetado para um ambiente exigente. Pode ser usado na minha estufa. Faz o trabalho muito bem e atende a uma infinidade de aplicações diversas. Este item é recomendado comprar da maioria dos clientes! A dimensão do ventilador é de 12" x 12" x 3" e o design produz o fluxo máximo de ar. O ventilador pode ser instalado em uma abertura como uma ventilação de empena.
Como destaque na Amazon.com
#AmtrakSolar #ExhaustFan #AtticFan
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |