Publicar produtos
IS-XPT-2000 Inspired XPert Player, Inspired XPert Hardware Solution That Delivers Brilliant Digital Signage to Each Display
AMX

IS-XPT-2000 Inspired XPert Player, Inspired XPert Hardware Solution That Delivers Brilliant Digital Signage to Each Display

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O IS-XPT-2000 Inspired XPert Player é a solução de hardware Inspired XPert que oferece sinalização digital brilhante para cada monitor. Apresenta um novo design, menor e mais leve, permitindo que seja instalado atrás de um display. Ele suporta 1080p com poder de processamento para exibir simultaneamente vídeo HD, imagens, texto e feeds da Internet de forma suave e confiável. As opções de programação NetLinx fornecem a capacidade de combinar facilmente o Inspired XPert com os sistemas AMX Control para criar soluções de mensagens que envolvem todo o ambiente, incluindo luzes, áudio e controle sobre monitores conectados.

O IS-XPT-2000 é usado com o software Inspired Composer Desktop ou Inspired Composer Server, que permite que as organizações gerenciem e publiquem conteúdo, mantendo a consistência e a qualidade de sua sinalização digital.

APLICAÇÕES COMUNS
Ideal para aplicativos de sinalização digital maiores, onde as organizações têm vários colaboradores de conteúdo. O Inspired XPert é usado por empresas, varejistas, escolas e outros locais públicos para fornecer mensagens envolventes ao seu público, com conteúdo fornecido por vários indivíduos em um departamento ou grupo, mantendo um design profissional de alta qualidade.

RECURSOS

  • Ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho - inclui controle do que um colaborador pode editar, além de um processo de revisão e aprovação antes da publicação do conteúdo
  • Modelos profissionais disponíveis - facilite aos usuários a criação rápida de conteúdo de alta qualidade
  • Use ativos existentes - permite que os usuários reutilizem facilmente ativos de design existentes, como imagens, logotipos e vídeos
  • Novo player menor - pequeno o suficiente para ser instalado atrás de uma tela
  • Assinatura gratuita - sem taxas de licença de software contínuas

RECURSOS ADICIONADOS COM A LIBERAÇÃO DO FIRMWARE DM1.6.3

  • Decodificação H.264 - Reproduza vídeos codificados em H.264 armazenados no IS-XPT-2000 ou transmitidos pela rede
  • Multiscreen - Usando conteúdo personalizado fornecido pela AMX, crie paredes ou fitas de sinalização de alta resolução que abrangem vários monitores (requer um IS-XPT-2000 por monitor)
  • Controle serial - Use a porta serial no IS-XPT-2000 para controlar a exibição de sinalização

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00072
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica