Publicar produtos
NMX-DEC-N2422A Decoder JPEG 2000 4K60 4:4:4 UHD Video Over IP Decoder, Stand Alone with PoE, KVM, AES-67
AMX

NMX-DEC-N2422A Decoder JPEG 2000 4K60 4:4:4 UHD Video Over IP Decoder, Stand Alone with PoE, KVM, AES-67

Traduzido por Google,

Utilizando a codificação JPEG2000, os codificadores e decodificadores N2412A e N2422A (Série N2400) oferecem vídeo com qualidade de cinema com apenas dois quadros de latência. Além disso, esses produtos suportam HDMI 2.0 e HDCP 2.2, oferecendo maior compatibilidade com fontes e telas 4K.

Os codificadores e decodificadores da série N2400 usam as mesmas APIs de controle, software e interfaces da Web que os produtos AV em rede existentes, que foram otimizados para as necessidades do mercado como resultado de anos de experiência em campo.

Mais detalhes
O vídeo 4K60 é popular em cassinos, arenas esportivas, museus e outros locais onde é necessária a distribuição de vídeo em larga escala de alta resolução. A série N2400 também é perfeita para salas de aula, distribuição em campus universitário, espaços de aprendizado ativo ou em qualquer lugar que os espectadores com um olhar perspicaz esperem a beleza do 4K60.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • 4K60 4:4:4 Support – The N2400 Series can be used to support today’s 4K content without modifying the color space or reducing the frame rate.
    • Advanced Security including Active Directory, 802.1x, SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
    • Operates over Gigabit Ethernet – Distribute video over cost effective Gigabit Ethernet switches using Cat5 cable already installed in a location.  This also allows for greater switching scalability vs. a solution that depends on 10 GbE.
    • Low Latency – Distribute video over an IP network with just two frames of latency which is nearly imperceptible.
    • HDMI 2.0 and HDCP 2.2 Support – By incorporating HDMI 2.0 and HDCP 2.2, the N2400 Series products are compatible with all the latest 4K sources and displays.
    • PoE+ Powered – The N2400 Series can operate using PoE+ power from the network switch, simplifying installation and reducing installation cost.
    • Native NetLinx – Simplifies integration with AMX control to reduce cost of in
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNMX-DEC-N2422A-Decoder-JPEG-2000-4K60
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment