Publicar produtos
DXF-TX-MMD DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Duplex
AMX

DXF-TX-MMD DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Duplex

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O transmissor de fibra multiformato DXLink envia sinais de áudio e vídeo analógicos e digitais, incluindo HDMI com HDCP até 300 metros através de fibra multimodo. Use o transmissor de fibra DXLink em conjunto com o Enova DGX 8, 16, 32 ou 64 para transmitir vídeo nítido e não compactado com a taxa de dados mais rápida do setor - 10 Gbps. O DXF-TX-MMD também envia e recebe comandos de controle do Enova DGX Digital Media Switcher com NetLinx integrado, fornecendo uma solução total de controle e distribuição para todos os terminais.

APLICAÇÕES COMUNS
O ponto de entrada ideal para qualquer fonte projetada em um sistema integrado Enova DGX que exija os recursos de distância e a segurança inerente da fibra - ou ambos; incluindo distribuição em todo o campus de fontes que são compartilhadas entre salas de aula, aplicações militares seguras, cassinos, arenas e museus. Conecte diretamente fontes de vídeo como PCs usando a conexão de entrada multiformato HD-15 ou entrada HDMI e inclua áudio facilmente no mesmo cabo de fibra usando a conexão de áudio estéreo ou digital.

RECURSOS

  • Conformidade HDCP sobre fibra - Transmita vídeo compatível com HDCP, incluindo HDMI até 300 m
  • Taxa de dados líder do setor - DXLink está liderando o caminho com uma taxa de transporte óptico de 10 Gbps
  • Seguro e Isolado - A fibra fornece inerentemente segurança extra e isolamento elétrico, tornando-o o método de transporte de escolha para muitos ambientes seguros de missão crítica
  • Tecnologia InstaGate Pro® - Integre facilmente o HDCP aos projetos do sistema e aproveite a troca de matriz sem complicações para todos os monitores compatíveis, sem ferramentas, sem atrasos e sem restrições importantes - simplesmente funciona
  • Native NetLinx® Control Everywhere - Controle os dispositivos de origem conectados usando as portas IR e RS-232 integradas
  • Módulos de fibra que podem ser reparados em campo - Remova e substitua facilmente os módulos SFP no campo
  • Porta analógica multiformato e porta HDMI - Suporta sinais analógicos legados - RGBHV, Componente, S-Video e Composto, e sinais digitais HDMI/HDCP, DisplayPort e DVI
  • Conectividade Ethernet - Fornece suporte Ethernet ICSLan no Transmissor - adicione conectividade Ethernet a um Painel de toque, conecte um WAP ou transmita áudio/vídeo IP para um dispositivo de origem habilitado para Ethernet

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00133
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica