VISÃO GLOBAL
O codificador 4K NMX-ENC-N2151 e o decodificador 4K NMX-DEC-N2251 fornecem aos usuários a solução mais versátil do setor para distribuição de AV em uma rede convergente em resoluções de até 4096×2160. A compactação JPEG2000 permite que a mídia Ultra HD seja comutada e distribuída em redes Gigabit Ethernet padrão. Os sinais Ultra HD do codificador NMX-ENC-N2151 são fornecidos simultaneamente como: 1) um fluxo de 200-600 Mbps compactado em JPEG 2000 através do conector RJ-45 ou porta SFP+ e 2) um fluxo não compactado através do conector de formato pequeno (SFP+) (através de um módulo SFP+ de fibra). Qualquer fonte pode ser enviada para qualquer número de monitores roteando através de switches de camada 3. A escalabilidade do sistema é limitada apenas pelas larguras de banda de uplink e conectores de empilhamento, mas pode acomodar até 100 fontes de vídeo Ultra HD de uma só vez.
Recursos padrão como escala de saída (decodificador), serial bidirecional, IR, áudio 7.1 incorporado e extensão KVM-over-IP estão incluídos. Os fatores de forma NMX-ENC-N2151-C e NMX-DEC-N2251-C são compatíveis com o compartimento de placas NMX-ACC-N9206 para aplicações de alta densidade.
APLICAÇÕES COMUNS
O NMX-ENC-N2151 e o NMX-DEC-N2251 juntos criam a solução perfeita para aplicações de matriz de vídeo onde são necessárias resoluções de até 4K. As aplicações comuns incluem salas de aula, salas de conferência, centros de artes cênicas e bares esportivos.
RECURSOS
Palavras-chave: Harman
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |