Publicar produtos
VARIA-150N 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
AMX

VARIA-150N 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)

Traduzido por Google,

O AMX VARIA-150N é um painel profissional de 15,6 polegadas, projetado especificamente para excluir a câmera, a comunicação por campo de proximidade (NFC) e o microfone dos painéis da série AMX Varia original, a fim de atender aos requisitos de segurança de instalações que não permitem esses recursos.

Os painéis AMX Varia foram projetados para se adaptarem às necessidades específicas do seu ambiente, oferecendo uma seleção de perfis. Os perfis Varia são aplicativos pré-instalados que definem toda a experiência do painel. Os perfis incluem:

  • Quiosque Web - O Varia se transforma em uma interface de tela cheia e sem moldura para acessar aplicativos da web, como um aplicativo de localização, um aplicativo de reservas de hotéis ou um aplicativo de controle personalizado.
  • Controlador do Zoom Rooms - Converte o Varia em um dispositivo dedicado para o Zoom Rooms.
  • Agendamento de reservas AMX - Transforma o Varia em um painel de controle touchscreen independente para agendamento de salas.
  • AMX G5 Control - Todas as funcionalidades e capacidades da geração anterior do painel tátil AMX, Modero G5, estão agora reunidas numa única interface.

Os painéis Varia incluem um suporte versátil que oferece opções de montagem em parede, vidro e padrão VESA. Acessórios opcionais para montagem em mesa também estão disponíveis, permitindo que os usuários atendam a qualquer necessidade de instalação.

Os painéis Varia suportam os protocolos de segurança mais avançados, incluindo HTTPS, 802.1X, TLS 1.3 e Autenticação Moderna ou OAuth 2.0.

Um assistente integrado simplifica a configuração inicial e o CloudworX Manager garante suporte futuro contínuo por meio de configurações e atualizações em massa.

Aplicações comuns

Seja para uma experiência de usuário flexível para integrações personalizadas ou um dispositivo elegante e profissional para acessar seu painel de controle baseado em servidor, o Varia se adapta às suas necessidades. Você pode precisar de um painel de agendamento simples e intuitivo ou de um gerenciador dedicado para o Zoom Rooms Control. Seja qual for a sua aplicação, o Varia é o painel de toque perfeito para cada ambiente.

Especificação
  • Features

    • Persona-Defined Experience – Pre-loaded Web Kiosk, Zoom Rooms Controller, AMX Book Room Scheduling, and AMX G5 Control Personas transform Varia into the ideal customizable panel to serve the unique needs of any user
    • Mounting Flexibility – Includes a universal mount that provides wall, glass, and VESA-mounting capabilities. Optional tabletop mounting accessories allow users to utilize just about any mounting orientation to suit any application
    • Advanced Security – Supports HTTPS, 802.1X, TLS 1.3, and Modern Authentication or OAuth 2.0
    • Any-Color Side LEDs – Over 1 million programmatically selectable colors
    • Communication-enabling Technologies – Speakers, microphone, and Front-facing HD camera
    • Intelligence-enhancing Technologies – NFC Read/Write, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor
    • Setup Wizard – Simplified out-of-box setup experience
    • CloudworX Manager – Mass updates and configuration of settings

    SKU Numbers: AMX-UTP1511N

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavaria-150n-touch-panel
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosTouch Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels
  • Código CSI MasterFormat 201440 63 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Control System Equipment
  • Número OmniClass23-27 13 13
  • Título OmniclassBuilding Control Systems