VISÃO GLOBAL
A porta de conexão do módulo HPX-600 / HydraPort® 6 é uma caixa de mesa AV modular para conectar dispositivos móveis a projetores ou monitores em uma sala de conferência ou sala de aula. Esta caixa de mesa elegante e de montagem embutida é normalmente instalada em uma sala de conferência ou mesa de sala de aula, com uma tampa de design exclusivo que abre convenientemente em ambas as direções para fornecer uma aparência limpa e discreta.
Não importa como você traz seu conteúdo - via HDMI, VGA, USB e outros formatos populares - você tem acesso ao cabo ou conexão de que precisa, sempre que precisar. O Sistema de Conectividade Arquitetônica HydraPort usa módulos simples e intercambiáveis para montar a configuração exata à prova de futuro que você precisa hoje e amanhã.
APLICAÇÕES COMUNS
- Com 6 módulos disponíveis, o HPX-600 é perfeito para salas menores que precisam da capacidade de conectar um pequeno número de tipos de dispositivos diferentes ao sistema AV ou fornecer energia CA a um ou dois dispositivos diferentes
- O HPX-600 foi projetado para qualquer sala de conferência, sala de aula ou sala de reuniões que exija a capacidade de conectar dispositivos ao sistema AV, com um estilo discreto
- Com a capacidade de acomodar os teclados AMX Metreau, o HPX-600 é ideal para salas grandes que exigem uma interface de controle adicional na mesa ou púlpito, ou para pequenos espaços onde os teclados Metreau são a interface de controle principal
RECURSOS
- Design modular à prova de futuro - Apresenta um conjunto com flexibilidade para alterar os módulos para atender às necessidades atuais e futuras
- Elegante e discreto - O design de montagem embutida é instalado de forma limpa em um púlpito ou mesa e a tampa abre convenientemente em ambas as direções, proporcionando uma aparência elegante
- Não é necessário um eletricista - os módulos de energia HydraPort podem ser conectados diretamente a uma tomada de parede ou piso, eliminando a necessidade de um eletricista
- Controle a sala - Adicione módulos de teclado Metreau® ou Novara® para controlar dispositivos AV, iluminação ou persianas, bem como para iniciar eventos pré-programados
- Alumínio anodizado - Essas portas de conectividade elegantes e de baixo perfil têm o mesmo gabinete de alumínio escovado contemporâneo que os fabricantes de móveis de escritório de ponta ao mesmo preço que os modelos de metal pintado mais competitivos
Visualização da Conexão HydraPort
Esta ferramenta da Web organiza os módulos e imprime a configuração de cores e as listas de peças em tamanho real.
Palavras-chave: Harman