Publicar produtos
MXA-FMK-19 Flush Mount Kit for 19.4" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels
AMX

MXA-FMK-19 Flush Mount Kit for 19.4" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL

O kit de montagem embutida MXA-FMK-20 permite que os painéis de toque de montagem em parede Modero X de 20,3" sejam instalados totalmente embutidos na parede ou na posição normal de montagem na parede, se for necessário acessar o botão lateral e a exposição aprimorada do alto-falante. O MXA-FMK-20 é compatível com todos os painéis de toque de montagem em parede Modero X de 20,3", incluindo MXD-2001-PAN-P (FG5968-36), MXD-2001-PAN-L (FG5968-37), MXD-2000XL-PAN- P (FG5968-05), MXD-2000XL-PAN-L (FG5968-11), MXD-2000XL-PAN-P-NC (FG5968-33) e MXD-2000XL-PAN-L-NC (FG5968-34). O MXA-FMK-20 é uma solução de montagem autônoma que não é usada em conjunto com outras montagens, como a caixa Rough-in.

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00163
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Classificação IFCDistribuição elétrica