Publicar produtos
NMX-ENC-N3132 Encoder H.264 Compressed Video over IP Encoder, PoE, SFP, HDMI, USB for Record
AMX

NMX-ENC-N3132 Encoder H.264 Compressed Video over IP Encoder, PoE, SFP, HDMI, USB for Record

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
A série N3000 Video over IP estende o alcance das soluções AV em rede da SVSI para a WAN para streaming, vídeo para desktop, sinalização digital, decodificadores ou aplicativos de dispositivos móveis. Totalmente integrada com as opções de controle AV em rede existentes, a série N3000 oferece conteúdo de vídeo HD da mais alta qualidade com a menor largura de banda para os aplicativos mais exigentes. Mover vídeo de ou para a nuvem ficou muito mais fácil com o N3000.

O mecanismo de compactação H.264 da série N3000 oferece vídeo 1080p60 de baixa latência com metade da largura de banda de codificadores comparáveis. Os codificadores H.264 de alto perfil produzem unicast ou multicast para um ou mais decodificadores da série N3000. Vários protocolos de streaming selecionáveis (RTP, RTSP e mais) permitem endpoints de software durante o vídeo para aplicativos de desktop ou endpoints de hardware de terceiros, como Roku, Amino ou Google TV. Taxas de bits ajustáveis de 32 Kbps a 10 Mbps oferecem a mais alta fidelidade de vídeo nas larguras de banda mais baixas do mercado, mantendo o compromisso da SVSI de fornecer qualidade AV em rede insuperável.

O codificador H.264 inclui IR, serial, áudio balanceado, conexões de rede RJ45 e 1GB SFP (fibra ou cobre), HDMI digital e entrada de vídeo analógica VGA. A placa codificadora H.264 requer gaiola NMXACC-N9206.

Aplicativos comuns
O NMX-ENC-N3132 é a solução perfeita para streaming de qualidade em WAN de baixa taxa de bits. Aplicações comuns incluem educação a distância, Multi-Site Enterprise e IPTV Streaming.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Power Over Ethernet (PoE) — Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) — Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices
    • Onboard Control — All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unlimited Scalability
    • Pass-Through HDMI — HDMI interface allows easy installation with local display such as desktop PC applications
    • Stand Alone or Card — Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNMX-ENC-N3132-Encoder
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment