Publicar produtos
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
    AMX

    MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad

    Traduzido por Google,

    O MCP-106 / 6-Button Massio™ ControlPad é um ControlPad de alto desempenho que combina o controle AMX e um teclado elegante em uma única unidade que pode ser montada em um back box padrão de 1 gangue dos EUA, Reino Unido ou UE para fornecer controle de sala dedicado. Os Massio ControlPads oferecem alto desempenho, usabilidade intuitiva e estilo moderno, e são simples de configurar usando o Rapid Project Maker da AMX ou programados de forma personalizada usando o software NetLinx Studio. O MCP-106 compartilha sua tecnologia de controlador com o carro-chefe da série NX da AMX, permitindo que ele forneça os mais recentes recursos de rede e segurança, juntamente com excelente poder de processamento.

    Aplicativos comuns

    • O firmware NX Master Security é ideal para políticas corporativas, educacionais e governamentais que exigem comunicação segura em uma rede de computadores de acordo com os padrões de segurança esperados pelo setor de TI de qualquer equipamento executado em uma empresa.
    • Os Massio ControlPads são uma solução perfeita para espaços de reunião e pequenas salas de conferência, onde a combinação de controlador, interface de usuário e configuração da Massio com RPM fornece uma maneira barata de adicionar controle AV a pequenos espaços
    • Os recursos de segurança do MCP-106 e as opções seguras de montagem na parede o tornam ideal para salas de apoio de ensino superior e pequenas salas de aula.
    • O design robusto e o preço atraente do MCP-106 também o tornam perfeito para salas de aula K-12 (ensino fundamental).

    Recomendado para

    • Auditório

    Características

    • Suporte criptográfico – De acordo com o FIPS 140-2, um padrão de segurança de computadores do governo dos EUA usado para credenciar módulos criptográficos para a proteção de dados confidenciais ou valiosos
    • IPv6 – Suporta Internet Protocol versão 6 (IPv6), o protocolo de comunicação que fornece um sistema de identificação e localização para computadores em redes e roteia o tráfego pela Internet
    • IEEE 802.1X – Suporta o padrão IEEE para controle de acesso à rede baseado em porta com a capacidade de conceder ou negar acesso à rede a dispositivos que desejam se conectar a uma LAN com base em credenciais vinculadas ao dispositivo e não a um usuário
    • Serviços de certificados X.509 – o NX oferece suporte a certificados fornecidos pelo cliente para acesso a redes protegidas
    • Cliente TLS / SSH – Fornece aos programadores NetLinx a capacidade de gerenciar comunicações TLS e SSH de porta segura com um dispositivo ou servidor remoto
    • Rede Syslog – O Controlador Central gera um registro de auditoria de eventos usando syslog, um padrão para registro de mensagens
    • Segurança de rede incomparável – Com IPv6 e 802.1X com fio para acesso à rede protegido e suporte a grupo de login LDAP definido pelo usuário, os Massio ControlPads fornecem segurança sólida
    • Teclado/controlador tudo-em-um – Produto exclusivo combina uma interface de usuário elegante e robusta com um controlador integrado
    • Inclui AMX Control – Incorpora a principal tecnologia de controle da série NX da AMX, incluindo os mais recentes recursos de rede e segurança e excelente poder de processamento
    • Uma ferramenta para programar - RPM – Reduz radicalmente o custo total de propriedade, reduzindo o tempo e o custo necessários para configurar ou programar um sistema de dias para menos de uma hora
    • Integração simples com RMS – Usando RPM, integre facilmente o RMS com o MCP-106 para fornecer uma plataforma para monitoramento e manutenção de desempenho em tempo real
    • Design Industrial Elegante – Complemente o restante da família de produtos de interface de usuário AMX e fique ótimo em qualquer sala
    • Botões grandes / Texto mais descritivo maior – Todos os botões são fáceis de ler com etiquetas grandes fornecidas, ou crie facilmente as suas próprias para uma solução personalizada
    • Monitoramento de exibição – Use o ControlPad com RMS para monitorar o status de energia, status de entrada, horas de lâmpada e horas de filtro
    • Controle baseado na Web – Faça login remotamente nos ControlPads e execute o pressionamento de botões
    • Temporizador de inatividade – Desligue o equipamento após falta de atividade (timeouts) para economizar energia
    • Portas de controle integradas – Portas seriais e IR disponíveis para comunicação e controle de equipamentos de apresentação comuns
    • Botões retroiluminados – Podem piscar ou ligar/desligar quando pressionados
    • Execute várias funções ao mesmo tempo - Macros podem ser escritas para acionar várias funções através de um único botão
    • Funciona com arquivos AMX IR – Aproveite milhares de arquivos AMX IR pré-existentes no AMX.com
    • Gabinetes padrão – opções de montagem de back box padrão para EUA, Reino Unido e UE
    • Native Direct Connection to RMS – Não é necessário proxy

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Dimensions (HWD): Portrait: 4 11/16" x 3 7/16" x 9/16" (119 mm x 87.5 mm x 13.9 mm), Landscape: 3 7/16" x 4 11/16" x 9/16" (87.5 mm x 119 mm x 13.9 mm)

      Weight: Approximately .25 lbs (.11 kg)

      Mounting: Mount onto standard 1 gang US, UK, or EU back boxes

      Power Consumption: Typical: 4.5 Watts, Voltage, DC (Typical): PoE (37V-57V), Voltage DC Range: 37 V-57 V per 802.3af spec, Power Connector: (1) RJ-45 Ethernet

      Memory: Flash: 4 GB, Memory Card: 4 GB SD, DDRAM: 256 MB

      RS-232 Port: (1), 3-position 3.5mm Screw Terminal; 300 - 115,200 baud

      IR/Serial: (1), 2-position 3.5mm Screw Terminal; IR Transmit / 1-way Serial ports, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz

      Program Port: (1) USB Mini-B, USB

      ID Pushbutton: Reset factory settings, reset factory image, toggle between DHCP or static IP addressing mode

      FG Numbers: FG2102-06P-BL (Portrait, Black), FG2102-06P-W (Portrait, White), FG2102-06L-BL (Landscape, Black), FG2102-06L-W (Landscape, White)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaamx-00164
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de produtosGeneral Purpose Controls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCDistribuição elétrica