Publicar produtos
MET-7X Metreau® 7-Button Ethernet Expansion Keypad
AMX

MET-7X Metreau® 7-Button Ethernet Expansion Keypad

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O MET-7X Metreau 7-Button Expansion Keypad conecta-se a qualquer teclado Metreau Ethernet adjacente (MET-6NE, MET-7E ou MET-13E) via cabo de fita para adicionar pontos de controle adicionais no mesmo local.

APLICAÇÃO COMUM
Ideal para salas de aula, salas de conferência, residências ou hotéis que exigem vários pontos de controle adjacentes.

RECURSOS

  • Conexão simples - Conecte até três teclados com um endereço IP para otimizar o design de rede da sala
  • Compatível com Power Over Ethernet (PoE) - O teclado de expansão recebe energia do teclado Metreau Ethernet ao qual está conectado (as opções incluem MET-6NE, MET-7E e MET-13E) através do cabo de fita

NOTA: Placas de parede do teclado não incluídas. Consulte ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00170
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosGeneral Purpose Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCDistribuição elétrica