Publicar produtos
MXD-430 4.3" Modero X® Series G4 Wall/Flush Mount Touch Panel
AMX

MXD-430 4.3" Modero X® Series G4 Wall/Flush Mount Touch Panel

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O painel de toque de montagem em parede da série Modero X® MXD-430 / 4,3" é uma interface de usuário premium projetada para controle ou agendamento de sala dedicado. qualquer configuração.

Os painéis de toque da série Modero X oferecem várias novidades do setor, incluindo uma bela tela multitoque capacitiva que fornece aos usuários acesso a vários aplicativos com navegação mínima. Está pronto para hardware para suportar dispositivos e etiquetas Near Field Communication™ (NFC) e RFID de alta frequência (HF RFID) para permitir autenticação segura e confiável e permitir a personalização da experiência do usuário. A aparência distinta complementará até mesmo as instalações para reuniões e residências mais sofisticadas, com uma variedade de opções de montagem para maior segurança e conveniência.

APLICAÇÕES COMUNS

  • O MXD-430 é ideal para salas de reuniões, salas de conferência ou auditórios onde é necessária uma superfície de controle panorâmica para fornecer acesso a várias funções simultaneamente, mantendo-se elegantemente discreto.
  • No ensino superior, o MXD-430 é ideal para auditórios, auditórios, teatros de artes cênicas e salas de reuniões que exigem amplos recursos de controle.
  • Em residências, é perfeito para cozinhas, quartos ou escritórios domésticos, onde pode ser usado para gerenciar sistemas em toda a casa.
  • O MXD-430 pode ser usado como painel de agendamento para salas de reunião e auditórios de alto nível.
  • Todos os painéis de montagem em parede da série Modero X são ideais para áreas de recepção ou outros locais de reunião para exibir calendários mestres e outras informações.

RECURSOS

  • Graphic Leaps & Bounds - O Modero X Series apresenta funcionalidades de interface do usuário intuitivas, incluindo: gestos, deslizamento, reordenação dinâmica e recursos de animação aprimorados

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00179
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica