Publicar produtos
MXD-701 7" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel
AMX

MXD-701 7" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O MXD-701 / 7" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel é uma interface de usuário premium que inclui o mecanismo gráfico G5 e oferece desempenho superior. animações e transições, juntamente com um processador quad-core que fornece poder de processamento mais do que suficiente para executar os aplicativos mais exigentes hoje e no futuro. O MXD-701 também inclui um navegador da Web integrado e visualizadores de documentos, permitindo que os usuários acessem informações em tempo real durante reuniões ou palestras.

O MXD-701 foi desenvolvido para usabilidade, oferecendo vidro de toque capacitivo de ponta a ponta com recursos multitoque. Está pronto para hardware para suportar dispositivos e etiquetas Near Field Communication™ (NFC) e RFID de alta frequência (HF RFID) para permitir autenticação segura e confiável e permitir a personalização da experiência do usuário. A aparência distinta complementará até mesmo as instalações para reuniões e residências mais sofisticadas, com uma variedade de opções de montagem para maior segurança e conveniência.

APLICAÇÕES COMUNS

  • O MXD-701 é ideal para salas de reuniões, salas de conferência ou auditórios onde é necessária uma superfície de controle premium para fornecer acesso a várias funções simultaneamente, mantendo-se elegantemente discreto.
  • No ensino superior, o MXD-701 é ideal para salas de aula, auditórios, teatros de artes cênicas e salas de reuniões que exigem amplos recursos de controle.
  • Em residências, é perfeito para cozinhas, quartos ou escritórios domésticos, onde pode ser usado para gerenciar sistemas em toda a casa.
  • O MXD-701 pode ser usado como painel de agendamento para salas de reunião e auditórios de alto nível.
  • Todos os painéis de montagem em parede da série Modero X são ideais para áreas de recepção ou outros locais de reunião onde os calendários principais podem ser exibidos junto com informações transmitidas da web, como previsão do tempo e cotações de ações.

RECURSOS

  • G5 Graphics Engine e Processamento Quad Core - O processamento mais poderoso do setor oferece gestos suaves, deslizamento, reordenação dinâmica, animação aprimorada com transições em velocidades mais altas para uma experiência que qualquer usuário desfrutará
  • Atualizações simplificadas de firmware e painel de toque corporativo - Implante e atualize arquivos de painel de toque e arquivos de firmware a partir de um URL de rede para atualizações simplificadas em toda a empresa
  • Navegador da Web integrado, visualizadores de documentos e compartilhamento Enzo - Simplifica convenientemente o acesso e a apresentação de conteúdo e documentos em tempo real durante as reuniões. Basta visualizar os arquivos acessados por meio do navegador nativo, USB ou aplicativos de armazenamento em nuvem antes de enviar o conteúdo diretamente para o Enzo. Uma próxima versão de firmware permitirá que os aplicativos sejam atualizados ou desativados usando o G5 App Update Manager integrado.

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00180
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica

Disponibilidade da região

América do Norte
United States