Publicar produtos
DGX800-ENC Enova® DGX 800 Enclosure
DGX800-ENC Enova® DGX 800 Enclosure
DGX800-ENC Enova® DGX 800 Enclosure
    AMX

    DGX800-ENC Enova® DGX 800 Enclosure

    Traduzido por Google,

    O novo Enova DGX 800 Enclosure (DGX800-ENC) é um Digital Media Switcher que está pronto para suportar conteúdo 4K e Ultra High Definition (UHD). Esta solução robusta inclui um controlador integrado NetLinx ® NX, fontes de alimentação redundantes e pode ser preenchida com placas de entrada e saída de vídeo Enova DGX, além de placas de comutação de áudio opcionais. Há quatro conexões por placa de vídeo, e cada gabinete contém duas placas de entrada de vídeo e duas placas de saída de vídeo para uma matriz máxima de 8x8.

    O Enova DGX 800 adiciona vários novos recursos, como configuração automática de terminais DXLink, endereçamento IP único para vários terminais e uma nova interface da Web para simplificar bastante a instalação e a configuração. As novas placas de comutação de áudio avançadas adicionam recursos de separação de áudio e EQ paramétrico em cada saída DGX.

    O Enova DGX 800 está muito além de um switcher de mídia modular com controlador embutido - ele funciona como a peça central de uma solução integrada completa que gerencia e distribui áudio e vídeo analógico e digital, incluindo HDMI/HDCP, controle e Ethernet. Integre facilmente o HDCP aos projetos do sistema e aproveite a operação plug-and-play sem complicações. Sem ferramentas, sem atrasos e sem restrições importantes – apenas funciona com a tecnologia InstaGate Pro ® exclusiva da AMX. Construído para as necessidades de hoje e de amanhã, um conjunto abrangente de placas Enova DGX pode ser usado em conjunto com Transmissores e Receptores DXLink e DGX para fornecer um sistema de distribuição de ponta a ponta sobre cabo de par trançado ou fibra. Um controlador NetLinx NX integrado e um switch Ethernet integrado permitem o gerenciamento de toda a solução, incluindo equipamentos de origem e dispositivos de exibição localizados em todo o ambiente – tudo a partir de um único ponto de controle.

    Além de eliminar atrasos de HDCP, o InstaGate Pro permite que fontes limitadas tradicionalmente chave sejam alternadas livremente para todos os monitores compatíveis com HDCP conectados – eliminando as limitações de chave HDCP que afetam grandes aplicativos. A tecnologia SmartScale ® integrada em cada saída fornece vídeo perfeitamente dimensionado para cada monitor conectado, eliminando os desafios de integração que podem ocorrer quando fontes e monitores têm diferentes resoluções suportadas – facilitando a especificação, instalação e uso. Com a poderosa combinação de conversão de sinal analógico para digital, dimensionamento de vídeo e comutação digital de alta velocidade, o sistema oferece sempre vídeo perfeito – independentemente do tipo de sinal.

    Como parte de um sistema de distribuição completo, envie facilmente áudio e vídeo analógico ou digital incluindo HDMI com sinais HDCP, além de controlar 10 Km em fibra monomodo ou 300 metros em fibra multimodo; envie tudo isso mais energia até 100 metros através de cabo de par trançado padrão de e para o Enova DGX usando o par trançado DXLink e transmissores/receptores de fibra.

    Aplicativos comuns

    • O Enova DGX é ideal para simplificar drasticamente o controle e distribuição AV em grandes espaços, como salas de aula, auditórios, salões de hotel, cassinos, museus e estádios/arenas.
    • O Enova DGX é ideal para aplicações de várias salas ou salas configuráveis, onde vários espaços de colaboração compartilham um único DGX para controle.
    • Os recursos de fibra Enova DGX permitem o transporte de áudio, vídeo e controle de até 10 Km, tornando-o uma solução perfeita para edifícios altos com vários andares, grandes campi com vários edifícios ou grandes instalações, como uma fábrica.
    • As soluções de fibra Enova DGX fornecem distribuição segura de conteúdo para aplicativos em que a segurança de dados é crítica, como centros de operações governamentais, bancários/financeiros ou de rede.

    Características

    • Comutação HDMI/HDCP – Distribuição de ponta a ponta de HDMI/HDCP sem interrupção ou restrições de chave usando a tecnologia InstaGate Pro ®
    • Pronto para conteúdo 4K e Ultra High Definition (UHD) – Projetado para suportar futuras resoluções nos próximos anos
    • Conformidade HDCP sobre fibra – As placas de fibra DXLink compatíveis transmitem vídeo não compactado, incluindo conteúdo protegido por HDCP, até 10 km a 10 Gbps (opções de fibra monomodo transmitem 10 km, multimodo 300 m)
    • Fiber Your Way – As placas de fibra DXLink estão disponíveis em modo único ou multimodo; Simplex ou Duplex
    • AV e controle sobre par trançado, fibra ou ambos – Envie áudio, vídeo, controle bidirecional e Ethernet sobre par trançado ou cabo de fibra, ou integre ambos no mesmo sistema
    • Processador de controle integrado NetLinx NX integrado – Permite que qualquer dispositivo conectado seja gerenciado, monitorado ou controlado
    • Switch Ethernet Integrado – Passe Ethernet através do par trançado DXLink conectado ou transmissores e receptores de fibra
    • Conversão de vídeo analógico para digital com saídas escalonadas – Converte qualquer sinal de fonte em digital e usa a tecnologia SmartScale para produzir automaticamente vídeo perfeitamente dimensionado para cada monitor conectado
    • Configuração da Web integrada para todos os aspectos do sistema DGX – Simplifica bastante a configuração dos sistemas Enova DGX, incluindo terminais DXLink, reduzindo drasticamente o tempo de instalação
    • Configuração automática de endpoints DXLink – Instalação simplificada pela descoberta automática de dispositivos DXLink quando eles estão conectados a um Enova DGX
    • Endereço IP único necessário para vários endpoints – Reduz a necessidade dos administradores de TI de provisionar vários endereços IP em todo o sistema para transmissores e receptores
    • Segurança de rede incomparável - Com Dual NIC para isolar AMX ou equipamentos AV de terceiros da rede primária, IPv6 e 802.1X com fio para acesso à rede protegido e suporte a grupo de login LDAP definido pelo usuário, o Enova DGX oferece segurança sólida
    • Roteamento independente de áudio e vídeo usando placas de comutação de áudio – Oferece maior flexibilidade para combinar e separar áudio de vídeo em uma variedade de aplicações
    • Porta AxLink – Facilita a conexão de dispositivos AxLink como teclados diretamente ao Enova DGX
    • Tecnologia InstaGate Pro – Integre facilmente o HDCP aos projetos do sistema e aproveite a troca de matriz sem problemas para todos os monitores compatíveis. Sem ferramentas, sem atrasos e sem restrições importantes - simplesmente funciona
    • Tecnologia SmartScale – Responde automaticamente às informações EDID declaradas do monitor e dimensiona o vídeo para a melhor resolução e parâmetros de vídeo para esse monitor sem configuração manual; isso evita qualidade de vídeo inferior quando as fontes são forçadas a resoluções mais baixas para suportar a exibição menos capaz no sistema
    • Placas de entrada e saída de par trançado DXLink – Placas compatíveis com HDCP enviam áudio, vídeo, controle, Ethernet e alimentação através de um cabo de par trançado padrão até 200 m – 100 m para o comutador de matriz e 100 m após o comutador de matriz, consulte o Cabeamento para Sucesso com o white paper DXLink para mais detalhes
    • Converta facilmente sinais analógicos para digitais – Use o Enova DGX Digital Media Switcher em conjunto com os transmissores multiformato DXLink (par trançado ou fibra) e integre facilmente fontes analógicas legadas e converta automaticamente seus sinais em digitais
    • Placas de entrada/saída de vídeo que podem ser trocadas a quente – Adicione ou substitua facilmente placas de E/S a qualquer momento após a implantação - o sistema reconhece automaticamente a nova configuração e ativa as placas
    • Suporte 3D – Passe pelos formatos de vídeo mais recentes, incluindo 3D e Deep Color
    • Suporte a Som Surround – Passe por som surround de alta definição, incluindo Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS e L-PCM de 2 canais a 8 canais
    • Comutação digital de alta velocidade – 26 Gbps* garante pixel perfeito para reprodução de pixel de vídeo
    • Fontes de alimentação totalmente redundantes com caminhos de alimentação independentes – Garante confiabilidade máxima para aplicativos que exigem tempo de atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Maximum IO Range: 8x8. Enclosure holds up to 2 input boards and 2 output boards; each board has 4 connections.

      Per Channel Aggregate Data Rate (Max): 26 Gbps

      Dimensions: With Extractors and Mounting Ears: 6 13/16" x 19" x 16" (17.4 cm x 48.3 cm x 40.6 cm)

      Integrated Controller: NetLinx On Board Master is an NX Class Controller

      Integrated Front Panel Control: Integrated front control panel with key selections for each input/output, four control keys for system switches and attributes, and an LCD to display the menu screen.

      Connectors: See specifications for selected board

      Compatible Formats: See specifications for selected board

      Signal Type Support: See specifications for selected board

      Maximum Resolution Support: See specifications for selected board

      Audio Format Support: See specifications for selected board

      FG Numbers: FG1061-08

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadgx800-enc-enclosure
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosDigital Media Switchers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Código UNSPSC391213
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Código CSI UniFormat IID5090
    • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems