Publicar produtos
MT-702 7” Modero G5 Tabletop Touch Panel
AMX

MT-702 7” Modero G5 Tabletop Touch Panel

Traduzido por Google,

O painel de toque de mesa de 7” Modero G5 redesenhado é uma interface de usuário premium acessível o suficiente para usar em qualquer espaço. Projetado especificamente para controle de sala dedicado, este painel de toque elegante oferece animações e transições rápidas e suaves, juntamente com um processador quad-core que fornece poder de processamento mais do que suficiente para executar os aplicativos mais exigentes hoje e no futuro. O Modero G5 também inclui um navegador da Web integrado e visualizadores de documentos, permitindo que os usuários acessem informações em tempo real durante reuniões ou palestras.

Os painéis de controle do Modero G5 apresentam toque capacitivo, poderoso processamento Quad-Core e recursos multitoque. O design distinto e discreto foi projetado para se encaixar perfeitamente em uma mesa sem obstruir as vistas e vem com uma variedade de opções de montagem para maior segurança e conveniência.

Aplicativos comuns

  • O Modero G5 é ideal para salas de reuniões, salas de conferência ou auditórios onde é necessária uma superfície de controle premium para fornecer acesso a várias funções simultaneamente, mantendo-se elegantemente discreto.
  • No ensino superior, o Modero G5 é ideal para salas de aula, auditórios, teatros de artes cênicas e salas de reuniões que exigem amplos recursos de controle.
  • Em residências, é perfeito para cozinhas, quartos ou escritórios domésticos, onde pode ser usado para gerenciar sistemas em toda a casa.

Características

  • G5 Graphics Engine e Processamento Quad-Core – O processamento mais poderoso do setor oferece gestos suaves, deslizamento, reordenação dinâmica, animação aprimorada com transições em velocidades mais altas para uma experiência que qualquer usuário desfrutará
  • Tela de toque capacitiva – Uma tela de toque rápida e sem falhas que aumenta a durabilidade da tela, a resistência a manchas e arranhões
  • Atualizações simplificadas de firmware e painel de toque corporativo – Implante e atualize arquivos de painel de toque e arquivos de firmware a partir de um URL de rede para atualizações simplificadas em toda a empresa
  • Navegador da Web integrado, visualizadores de documentos e compartilhamento Enzo – simplifica convenientemente o acesso e a apresentação de conteúdo e documentos em tempo real durante as reuniões. Basta visualizar os arquivos acessados por meio do navegador nativo, USB ou aplicativos de armazenamento em nuvem antes de enviar o conteúdo diretamente para o Enzo
  • Modos de segurança ajustáveis – Com a capacidade de selecionar entre modos de alta segurança ou personalizados, os administradores podem personalizar os níveis de segurança do painel para acesso, rede e comunicação
  • Perfeito de qualquer ângulo – Inclui In-Plane Switching (IPS), que oferece os mais amplos ângulos de visão e a reprodução de cores mais precisa do mercado
  • Experiência de usuário aprimorada – O Modero apresenta funcionalidades de interface do usuário intuitivas, incluindo: gestos, deslizar o dedo, reordenação dinâmica e recursos de animação aprimorados
  • Exibir e selecionar dados dinâmicos com botões Listview – Exibe uma lista de entradas geradas por uma fonte de dados dinâmica (por exemplo, contatos da agenda telefônica, registros de chamadas, feed RSS ou outras fontes de dados em tempo real) permitindo que o usuário role ou pesquise para fazer uma seleção

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Display Size (WH) Landscape: 7.3" x 4.8" (186 mm x 122 mm), 8.8" (222 mm) diagonal

    Viewable Area (WH) Landscape: 6.05" x 3.54" (154 mm x 90 mm), 7.0" (178 mm) diagonal

    Resolution: 1280x800

    Touch Overlay: Capacitive

    FG Numbers: FG5969-53

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamt-702-touch-panel
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosTouch Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels
  • Código CSI MasterFormat 201440 63 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Control System Equipment
  • Número OmniClass23-27 13 13
  • Título OmniclassBuilding Control Systems