Publicar produtos
NMX-DEC-N2235A Decoder JPEG 2000 1080p Low-Latency Decoder with KVM PoE, SFP, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-DEC-N2235A Decoder JPEG 2000 1080p Low-Latency Decoder with KVM PoE, SFP, HDMI, AES67 Support

Traduzido por Google,

A solução de codificador e decodificador SVSI JPEG2000 NMX-ENC-N2135A e NMX-DEC-N2235A oferece aos usuários a solução mais versátil do setor para distribuição de AV em uma rede convergente. A compactação JPEG2000 é o codec de escolha para usuários que exigem vídeo de qualidade HD com qualidade de cinema de baixa latência em seu sistema. Os codificadores de vídeo sobre IP SVSI são usados para codificar e distribuir fontes de praticamente qualquer formato em uma rede IP existente, disponibilizando esse fluxo para qualquer ponto final na instalação utilizando conectividade de cobre e/ou fibra. Os decodificadores de vídeo sobre IP SVSI são usados para decodificar fluxos AV em rede para exibição. Com a capacidade de direcionar qualquer fluxo de origem para qualquer monitor, sistemas de distribuição e comutação grandes e de baixo custo são simples de implantar sem cabeamento proprietário ou hardware de comutação dedicado. O controle de largura de banda selecionável pelo usuário (10Mbps-600Mbps) permite um ajuste preciso considerando a carga da rede e a qualidade do vídeo.

O NMX-ENC-N2135A e o NMX-DEC-N2235A possuem extensão de teclado e mouse sobre IP. Os usuários podem definir opções de segurança para controle do dispositivo. A segurança pode ser desativada, permitindo que qualquer decodificador se conecte a qualquer computador conectado a um codificador – por exemplo, em um call center onde a segurança desse tipo não seja um problema e o acesso a todos os terminais seja necessário. A segurança pode ser configurada permitindo o acesso apenas a computadores especificados ou grupos definidos de computadores – ambientes sensíveis como centros de comando e controle se beneficiam desse tipo de segurança personalizada.

A solução SVSI permite que qualquer número de entradas se conecte a qualquer número de saídas, criando uma matriz de vídeo de tamanho e expansibilidade ilimitados. A tecnologia plug-n-play de detecção automática reduz o tempo de instalação e programação e todos os codificadores e decodificadores SVSI incluem capacidade de controle integrada.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Design Flexibility – Compatible with all SVSI N2000 series products so designers can choose the right product for each end point
    • Input and Output Scaling – Scaling performed in encoders or decoders for maximum flexibility with sources and displays
    • Power Over Ethernet (POE) – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) – Emitter connection allows control of IR-only display devices
    • Fast Install – With Phoenix connectors for Power, IR, RS232 serial, and analog audio (balanced and unbalanced) interfaces
    • Balanced and Unbalanced Audio – Embedded 7.1 audio (balanced and unbalanced)
    • HDMI with HDCP – Pass protected HDMI content
    • Multiple Connection Options – RJ-45 and SFP network connectors and HDMI video connections
    • KVM – Single USB-B and Dual USB-A control for KVM applications
    • Control Flexibility – Built-in or external control
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNMX-DEC-N2235A-Decoder
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment