Publicar produtos
NMX-ENC-N1133 Encoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Encoder with KVM
AMX

NMX-ENC-N1133 Encoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Encoder with KVM

Traduzido por Google,

O novo modelo NMX-ENC-N1133 apresenta uma reprodução de pixel digital aprimorada e reduz a latência já imperceptível pela metade. Os fluxos de vídeo empacotados não apenas permanecem visualmente sem perdas em toda a distribuição, mas também chegam instantaneamente. Possui entradas HDMI e VGA/RGB separadas, suporta PoE e possui uma porta SFP separada. O caminho de fibra SFP permite que o vídeo visualmente sem perdas seja roteado em uma rede somente de fibra e estenda os sinais além do alcance do cabo de categoria. A conectividade USB adicionada permitirá que os usuários estendam o USB sobre IP para telas sensíveis ao toque selecionadas e aplicativos KVM.

Os codificadores e decodificadores da série N1000 são uma solução de comutação AV sobre IP local acessível que empacota vídeo em um formato IP minimamente compactado para criar em qualquer lugar, desde um pequeno switcher de apresentação 2×1 contínuo até um grande switcher de matriz 32×32 usando off-the- switches de rede de camada 3 de prateleira.

A capacidade de enviar mídia IP para distribuição usando switches de rede gerenciados comuns em qualquer tamanho e configuração torna as soluções N1000 extremamente flexíveis e fáceis de implantar.

Aplicativos comuns
O NMX-ENC-N1133 é a solução perfeita para qualquer aplicação de baixa latência e matriz de vídeo menor que 32x32. As aplicações comuns incluem salas de aula, salas de conferência, artes cênicas e bares esportivos.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Output Scaling – Video scaling at output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • 1 Frame Latency – Same as HDBaseT
    • Minimal Proprietary Compression (MPC) – Visually lossless MPC algorithm applied applied to all resolutions
    • Optional Compression – Available option to disable all compression
    • Power Over Ethernet (PoE) – PoE eliminates the need for power supply
    • Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unmatched Flexibility – Highly competitive pricing for matrices up to 32x32
    • Separate Inputs – Separate HDMI and VGA input connectors on the encoder
    • SFP Fiber/RJ45 Ports – Encoder features SFP fiber/RJ45 copper network ports with USB control inputs for KVM-over-IP keyboard and mouse operation
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNMX-ENC-N1133-Encoder
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment