Características
O AMX SVSI NMX-ENC-N2615D-WP é um wallplate codificador econômico e poderosamente robusto. Ele apresenta um codec MWC 4K60 4:4:4 de alta qualidade e baixa latência, ideal para codificar vídeo ao vivo e conteúdo detalhado em salas de aula, espaços de reunião, tribunais, bares e outras aplicações.
Os modelos N2600D suportam nossa tecnologia Virtual Network USB 2.0 Hub. Esses modelos não apenas suportam o transporte de sinais USB 2.0 de largura de banda total, mas também permitem que sinais de dispositivos USB de até quatro decodificadores sejam combinados e conectados a um único host USB em um codificador. Um laptop na mesa da sala de reunião agora pode se conectar simultaneamente a vários dispositivos USB remotos, como uma câmera perto do monitor e um DSP de áudio em um armário de equipamentos.
Recursos adicionais incluem imagens de pré-visualização de vídeo, visualizáveis na interface web integrada ou em um painel de toque, e suporte aprimorado para redes de alta segurança. O wallplate inclui uma entrada HDMI e uma entrada USB-C que suporta vídeo e USB 2.0 em um único conector.
O NMX-ENC-N2615D-WP suporta Dante AV-A, um padrão para dispositivos AVoIP criado para permitir a interoperabilidade de vários dispositivos na rede. Com Dante AV-A, o NMX-ENC-N2615D-WP é compatível com Dante Controller, Dante Domain Manager e Dante Director. Todo o roteamento de sinal, configuração e gerenciamento de nível de TI para seus dispositivos de áudio e vídeo agora podem ser gerenciados usando as mesmas ferramentas.
Essas placas de parede codificadoras estão disponíveis em dois modelos: NMX-ENC-N2615D-WP-NA (versão dos EUA) e NMX-ENC-N2615D-WP-EK (versão UE/Reino Unido). Os modelos incluem inserções de placa frontal e capas de placa de parede pretas e brancas para garantir que elas se misturem perfeitamente às decorações modernas.
Aplicações comuns
A série N2600 é ideal para quase qualquer aplicação de streaming, mas é especialmente aplicável para faculdades e universidades, empresas, cassinos, hospitalidade e instalações governamentais. O streaming 4K60 4:4:4 MWC de alta qualidade e baixa latência é perfeito para transmitir vídeo ao vivo e conteúdo detalhado. Os codificadores de placa de parede N2600 criam uma instalação elegante e segura quando instalados perto de uma mesa ou em um púlpito.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |