Publicar produtos
MET-6NE Metreau® 6-Button Ethernet Keypad with Navigation
AMX

MET-6NE Metreau® 6-Button Ethernet Keypad with Navigation

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O Teclado Ethernet MET-6NE Metreau de 6 Botões com Navegação possui controle de fonte, uma roda de navegação que ajusta os níveis e fornece opções de botões para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e para selecionar, bem como uma barra de LED para feedback visual de nível. O MET-6NE pode ser usado como um teclado individual ou em conjunto com os teclados de expansão Ethernet Metreau de 7 ou 13 botões. O teclado se conecta ao controlador via Ethernet, o que simplifica a instalação e a conectividade.

APLICAÇÃO COMUM
Ideal para controle econômico para salas de aula, salas de conferência, cozinhas, banheiros e outras aplicações que exigem controle simplificado de até 6 dispositivos.

RECURSOS

  • Conecta-se por meio de protocolos padrão (Ethernet) - Simplifica o cabeamento e a instalação, minimizando os lances de cabos
  • Daisy Chain até três teclados - Fornece a capacidade de conectar até três teclados usando um endereço IP
  • Encaixa em placas de parede estilo decoração - simplifica a instalação e fica ótimo
  • LEDs azuis brilham para indicar a seleção do botão - Melhora a usabilidade confirmando a escolha do usuário
  • Simplicidade incomparável - Inclui roda de navegação para controle simplificado

NOTA: Placas de parede do teclado não incluídas. Consulte ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00168
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosGeneral Purpose Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCDistribuição elétrica