Publicar produtos
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
    AMX

    PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller

    Traduzido por Google,

    O PDXL-2 é um injetor Power over DXLink que permite a alimentação remota de quaisquer dois dispositivos DXLink "injetando" energia através do cabo de par trançado. O PDXL-2 também aceita controle de E/S de um controlador NetLinx, permitindo recursos de desligamento para um (ou ambos) dos dispositivos DXLink conectados para obter economia de energia quando não estiverem em uso.

    O controlador PDXL-2 Dual Power over DXLINK fornece a capacidade de alimentar um transmissor DXLink ponto a ponto para um receptor DXLink sem a necessidade de uma tomada CA próxima ao local dos dispositivos DXLink. Quando usado com um controlador NetLinx, o PDXL-2 pode desligar os dispositivos DXLink como parte de um modo de espera para uma sala inteira para reduzir o uso de energia.


    Palavras-chave: Harman

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPDXL-2-Dual-Power-over-DXLink-Controller
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment