Publicar produtos
PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant
AMX

PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant

Traduzido por Google,

Com o injetor PS-POE-AT-TC de alta potência, transmita energia e dados através de um único cabo para um painel de toque Power-over-Ethernet (PoE) localizado remotamente. Necessário para uso com os transmissores e receptores de par trançado MVP-9000i e DXLink, também é compatível com o MXT-1000, MXD-1000, MXT-700, MXD-700 e MXD-430. Esta fonte de alimentação gigabit PoE de porta única independente "injeta" energia CC e dados no mesmo cabo de par trançado a uma distância de até 100 metros (328 pés).

Aplicativos comuns
O Injetor PoE PS-POE-AT-TC envia energia e dados sob demanda para estações de ancoragem de parede ou mesa de painéis de toque compatíveis através de uma única conexão Ethernet.


Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3at requirements
    • Load Diagnostic LED
    • 100/240 VAC Universal Input
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPS-POE-AT-TC-High-Power-PoE-Injector-802-3AT-Compliant
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment