Publicar produtos
Concrete Blocks Wall
Concrete Blocks Wall
    ANDECE

    Concrete Blocks Wall

    3.8 de 5 estrelas3.8(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Unidades de alvenaria de concreto feitas de agregados densos e leves ou uma combinação de ambos para os quais os principais usos pretendidos são comuns, alvenaria de fachada ou exposta em aplicações de construção com ou sem carga e engenharia civil. As unidades são adequadas para todas as formas de parede, incluindo folha única, folha externa para chaminés, parede de cavidade, divisórias, contenção e porão. Eles podem fornecer proteção contra incêndio, isolamento térmico, isolamento acústico e absorção de som.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamurobloques
    • Familia de productoFacades
    • Grupo de produtosBlocks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-01-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Código CSI MasterFormat 201404 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Masonry
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products
    • Código CSI UniFormat IIB
    • Título CSI UniFormat IISHELL

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa
    Argentina
    Costa Rica
    Spain
    Bolivia
    Cuba
    Chile
    Dominican Republic
    Colombia
    El Salvador
    Ecuador
    Guatemala
    Paraguay
    Honduras
    Peru
    Mexico
    Uruguay
    Nicaragua
    Venezuela
    Panama
    Puerto Rico