Publicar produtos
MetalSpaces - WallScapes FotoFacade
MetalSpaces - WallScapes FotoFacade
MetalSpaces - WallScapes FotoFacade
MetalSpaces - WallScapes FotoFacade

    MetalSpaces - WallScapes FotoFacade

    Traduzido por Google,

    Fachadas com padrões definidos. Possibilidades infinitas.

    Um sistema de painéis de parede totalmente integrado para fachadas e paredes decorativas, que combina design personalizado, engenharia, fabricação e instalação opcional. Os designs da WallScapes são obtidos por meio de padrões padrão, soluções personalizadas de corte a laser ou sistemas de imagem metálica FotoFacade™, possibilitando superfícies visualmente distintas e de alto desempenho para aplicações externas e internas.

    Especificação
    • Panel Type: FLAT
      Application: Exposed Fasteners, Interior
      Standard Dimension: 24, 36, 48 (W) 120, 96, 80, 48, 24 (H)
      Material: Aluminum 1/8", 3/16" or 1/4"
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $² PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Panel Type: SF1 - Single Fold
      Application: Hidden Fasteners, Interior, Exterior - Low Wind Loads (< 30 PSI)
      Standard Dimension: 26, 32, 44 (W) 116, 92, 56, 44 (H)
      Material: Stainless Steel 14Ga
      Finish: Brushed Satin, Glass Bead Satin, Cross Hatch & Swirl

      Panel Type: SF2 - Double Fold
      Application: > Hidden Fasteners, Interior, Exterior - High Wind Loads (< 70 PSI)
      Standard Dimension: 40, 28, 22 (W) 112, 88, 52, 40 (H)
      Material: Steel 14Ga, 11Ga
      Finish: Powder Coat w/ Zinc Rich Primer, Mill Finish

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawallscapes-fotofacade
    • Familia de productoMetal Panel Systems
    • Grupo de produtosMetalSpaces
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States