Publicar produtos
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems

    MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems

    Traduzido por Google,

    Sistemas de sombreamento projetados para conforto e durabilidade.

    Controle solar integrado à fachada, projetado para ser aplicado diretamente na edificação — brises horizontais tipo Brow, aletas verticais tipo Vertical e molduras de janela tipo Shadow Box — proporcionando desempenho solar e impacto estético em toda a fachada.

    Especificação
    • Sun Control System Type

      Brow (Type B)
      Standard Dimensions: 12 x 36 up to 24 x 72, various standard dimensions
      Panel Material: Aluminum 1/8"
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Vertical (Type V) 
      Standard Dimensions: 12 x 42 up to 24 x 114, various standard dimensions
      Panel Material: Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

      Shadow Box (Type SB)
      Standard Dimensions: 60" x 48 up to 120" x 120", various standard dimensions
      Panel Material: Aluminum 1/4"
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      (1) Available as an Upgrade
      (2) $ to $$$: Indicates finish type comparative cost.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasun-control-systems
    • Familia de productoMetal Panel Systems
    • Grupo de produtosMetalSpaces
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States