Publicar produtos
A-Series Awning Windows

A-Series Awning Windows

Traduzido por Google,
Uma combinação inovadora de madeira maciça, fibra de vidro e material compósito Fibrex® inovador proporciona resistência e estabilidade superiores, tornando esta a nossa janela de toldo com melhor desempenho. Com uma ampla variedade de opções de estilo, incluindo interiores de madeira com acabamento de fábrica, a janela de toldo da série A oferece autenticidade arquitetônica e eficiência energética excepcional.
>
Devido a mudanças contínuas no produto, resultados de testes atualizados ou novos padrões do setor, esses dados podem mudar ao longo do tempo.
O desempenho real pode variar com base nas variações de fabricação, envio, instalação, condições ambientais e condições de uso.
As categorias de materiais são aprovadas pelo Autodesk® Seek e podem não ser equivalentes às categorias usadas pelo seu fornecedor Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obter mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaandersen-windows-1013
  • Familia de productoAwning Windows
  • Grupo de produtosA-Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows