Publicar produtos
E-Series/Eagle® Awning Windows

E-Series/Eagle® Awning Windows

Traduzido por Google,
A janela do toldo E-Series apresenta um exterior de alumínio praticamente livre de manutenção para resistir à água e resistir aos elementos. Totalmente personalizável e feito sob encomenda em praticamente qualquer forma, tamanho, cor, espécie de madeira interior ou acabamento, o toldo E-Series oferece flexibilidade e liberdade de design incomparáveis.

Os produtos de janela E-Series são de madeira revestida de alumínio extrudado e cada produto é feito de acordo com as especificações exatas. Existem 50 cores exteriores padrão, 7 acabamentos anodizados e cores personalizadas disponíveis em várias formas e tamanhos para criar combinações de janelas dramáticas. Estão disponíveis interiores de madeira em 10 espécies, 12 opções de acabamento, persianas entre os vidros, persianas e grades. Os sensores de segurança VeriLock™ podem ser integrados a sistemas de segurança predial e/ou sistemas de monitoramento compatíveis com transmissores Honeywell 5800.

Devido a mudanças contínuas no produto, resultados de testes atualizados ou novos padrões do setor, esses dados podem mudar ao longo do tempo.
O desempenho real pode variar com base nas variações de fabricação, envio, instalação, condições ambientais e condições de uso.
As categorias de materiais são aprovadas pelo Autodesk® Seek e podem não ser equivalentes às categorias usadas pelo seu fornecedor Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obter mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaandersen-windows-1017
  • Familia de productoAwning Windows
  • Grupo de produtosE-Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows