Publicar produtos
In Between Chair (SK1)
&Tradition

In Between Chair (SK1)

2.5 de 5 estrelas2.5(16 avaliações)
Traduzido por Google,
A interação entre o espaço positivo e negativo é central em Between, o design da cadeira de Sami Kallio para &tradition. Seus painéis traseiros e laterais fornecem uma forma e suporte concretos, mas as formas são criadas igualmente pelas lacunas entre elas. A experiência de Kallio no artesanato tradicional de marcenaria é evidente na cadeira. In Between é produzido usando duas técnicas clássicas; moldagem por compressão (tornando-a leve e fina, mas forte) e torneamento de madeira (uma técnica que usa um torno para obter mais detalhes). Sami Kallio, com sua base sólida nas técnicas tradicionais de marcenaria da Escandinávia e seu olho para detalhes engenhosos, provou ser o candidato ideal para projetar a primeira cadeira de madeira no estábulo da tradição. O assento estofado é o complemento perfeito para a cadeira de madeira: abraça estilos de vida modernos e jantares longos e aconchegantes ao redor da mesa de jantar, sem comprometer a expressão leve e elegante da cadeira. Tipo de produto: -Cadeiras de jantar e escritório Materiais: - Madeira maciça e folheado moldado. A cadeira também vem com um assento estofado completo. Cores: - Carvalho branco oleado. Carvalho oleado fumado. Cinza manchada de preto (RAL 9005). Produção: - As pernas e o apoio de braço são torneados em carvalho maciço ou freixo e o assento e os painéis laterais são moldados em folheado de carvalho ou freixo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicain_between_chair_sk1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSeating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia

Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (56)
2.8 de 5 estrelas 2.8 (5)