Publicar produtos
ESEA
ESEA
ESEA
ESEA

    ESEA

    Traduzido por Google,
    A entrada de ar auto-reguladora acústica ÉSÉA para instalação interior é fabricada em poliestireno branco. A função de tela de insetos da grade é fornecida diretamente pelo fluxo de ar de entrada. Para instalação em salas principais (sala e quarto) para fornecer renovação de ar em sistemas de ventilação forçada de fluxo único. Disponível em vazões de 15, 22, 30 ou 45m³/h. A entrada de ar de 15m³/h fornece vazões adicionais de 22 ou 30 m³/h e a de 22 m³/h permite até 30 m³/h. Funciona tanto em paredes verticais como em planos inclinados (por exemplo, clarabóias de telhado, partes inferiores de caixas de persianas). A carenagem para montagem na parede externa é feita de poliestireno resistente aos raios UV e às intempéries nas mesmas cores das entradas de ar.
    Especificação
    • CSTB VE05-059 - AC05-195 et VE-AC09-26025288
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaANJ010005
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de produtosSelf-regulating Acoustic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)36
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)38
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica