Publicar produtos
CE2A
CE2A
CE2A

    CE2A

    Traduzido por Google,
    A tampa frontal CE2A é feita de ABS ASA branco ou a pedido, na mesma cor das entradas de ar ISOLA HY
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaANJ010006
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de produtosExterior Cover
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)23
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalAcrilato
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica