Publicar produtos
STM
STM
STM
STM
STM
STM

    STM

    Traduzido por Google,
    O silenciador STM é feito inteiramente em poliestireno e adapta-se a todos os tipos de enchimento depois de fazer um furo circular na parede e vedar numa manga de PVC Ø125mm. Pode ser instalado no interior do preenchimento em conjunto com uma manga de ajuste ou com a face frontal removível exposta para inspeção e manutenção. É usado em conjunto com uma entrada de ar auto-regulável M 22, 30 ou 45m³/h ou uma entrada de ar com controle de umidade ISOLA HY
    Especificação
    • Rapport d’essais CETIAT n° 20 801 48 et 21 14 236/1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaANJ010008
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de produtosSilencers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica