Publicar produtos
Mini ESEA

Mini ESEA

Traduzido por Google,
A entrada de ar auto-reguladora acústica Mini ESÉA para instalação em interiores é feita de poliestireno branco. A função de tela de insetos da grade é fornecida diretamente pelo fluxo de ar de entrada. Para instalação em salas principais (sala e quarto) para fornecer renovação de ar para sistemas de ventilação forçada de fluxo único. Disponível em vazões de 15, 22 ou 30m³/h. A entrada de ar de 15m³/h fornece vazões adicionais de 22 ou 30 m³/h e a de 22 m³/h permite até 30 m³/h. Funciona tanto em paredes verticais como em planos inclinados (por exemplo, clarabóias de telhado, partes inferiores de caixas de persianas). A carenagem para montagem na parede externa é feita de poliestireno resistente aos raios UV e às intempéries nas mesmas cores das entradas de ar
Especificação
  • Rapport d’essais CSTB VE-AC10-26030789
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaANJ010020
  • Familia de productoAir Inlet
  • Grupo de produtosSelf-regulating Acoustic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)36
  • Largura (mm)305
  • Profundidade (mm)35
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica