Publicar produtos
MG
MG

    MG

    Traduzido por Google,
    A entrada de ar ajustável auto-ajustável MG, colocada no interior, é feita de poliestireno e funciona como uma rede mosquiteira. Instalação nas salas principais (salas e quartos) para o fornecimento de ar fresco a partir de sistemas de ventilação mecânica de fluxo único
    Especificação
    • Rapport d’essais CETIAT n°1014056-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaANJ010023
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de produtosSelf-regulating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)405
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica